Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida
--> Confira os Preços Especiais para a gama CRB
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 90 mm |
| D - External diameter | 160 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 40 mm |
| E - Upper roller diameter | 145 mm |
| F - Under roller diameter | 107 mm |
| d1 - IR flange outer diameter | 114,3 mm |
| D1 - OR flange inner diameter | 139,7 mm |
| rs - Min fillet radius | 2 mm |
| r1s - Min fillet radius | 2 mm |
| Classe de folga radial | CN |
| Peso | 3,23 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 249 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 326 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 37,1 kN |
| N ref - Reference thermal speed | 3200 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 5100 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 7,218 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 9,782 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 6,481 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 3,241 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,425 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 99 mm |
| da max - Small face shoulder max diameter | 105 mm |
| db min - Min inner ring GO diameter | 109 mm |
| dc min - Min inner ring GO diameter | 116 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 151 mm |
| ra max - Max fillet radius | 2 mm |
| r1a - Max fillet radius | 2 mm |
Industry Calcul Factors