Voltar

NJ2307EG15J30 - SNR

NJ2307EG15J30

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Downloads

Arquivo 3D

Folha de dados técnica

FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 35 mm
D 80 mm
B 31 mm
E 70,2 mm
F 46,2 mm
d1 51 mm
D1 66,6 mm
rs mín 1,5 mm
r1s mín 1,1 mm
Classe de folga radial C3
Peso 0,72 kg
Marca SNR
Product classification image

DESEMPENHO

Capacidade de carga dinâmica (C) 93,8 kN
Capacidade de carga estática (C0) 102 kN
Limite de de carga à fadiga (Cu) 12,4 kN
Nref 6600 tr/min
Nlim 11000 tr/min
Nlim (óleo) 8600 tr/min
Nlim (graxa) 6900 tr/min
Temperatura mín (Tmin) -20 °C
Temperatura máx. de operação (Tmax) 120 °C
Frequência de giro da gaiola, FTF 0,397 Hz
Frequência de giro do elemento rolante, BSF 4,644 Hz
Frequência de passagem na pista externa, BPFO 4,763 Hz
Frequência de passagem na pista interna, BPFI 7,237 Hz

RECOMENDACOES DE BARREIRA

da mín 43 mm
da máx 45 mm
db mín 48 mm
dc mín 53 mm
Da máx 72 mm
ra máx 1,5 mm
r1a máx 1 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalentes