• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ2315C4 - NTN

NJ2315C4

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter160 mm
B - Bearing/Inner ring width55 mm
E - Upper roller diameter139,5 mm
F - Under roller diameter95,5 mm
d1 - IR flange outer diameter104,2 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
r1s - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialC4
Peso5,08 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica286 kN
C0 - Capacidade de carga estática300 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga35 kN
N lim - Oil lubrication limit speed4500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR86 mm
da max - Small face shoulder max diameter93 mm
dc min - Min inner ring GO diameter106 mm
Da max - Max shoulder diameter OR149 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image