• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ2316C3 - NTN

NJ2316C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter80 mm
D - External diameter170 mm
B - Bearing/Inner ring width58 mm
E - Upper roller diameter147 mm
F - Under roller diameter103 mm
d1 - IR flange outer diameter111,8 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
r1s - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialC3
Peso6 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica305 kN
C0 - Capacidade de carga estática330 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga38 kN
N lim - Oil lubrication limit speed4200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR91 mm
da max - Small face shoulder max diameter99 mm
dc min - Min inner ring GO diameter114 mm
Da max - Max shoulder diameter OR159 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image