• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ236EG1C4 - NTN

NJ236EG1C4

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter180 mm
D - External diameter320 mm
B - Bearing/Inner ring width52 mm
E - Upper roller diameter289 mm
F - Under roller diameter217 mm
d1 - IR flange outer diameter231,4 mm
rs - Min fillet radius4 mm
r1s - Min fillet radius4 mm
Classe de folga radialC4
Peso17,9 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica625 kN
C0 - Capacidade de carga estática850 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga78,7 kN
N lim - Oil lubrication limit speed2200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR196 mm
da max - Small face shoulder max diameter214 mm
dc min - Min inner ring GO diameter233 mm
Da max - Max shoulder diameter OR304 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image