Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas . As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto .
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 120 mm D - External diameter 260 mm B - Bearing/Inner ring width 55 mm F - Under roller diameter 154 mm d1 - IR flange outer diameter 169,2 mm rNs - Min fillet radius 3 mm rs - Min fillet radius 3 mm Classe de folga radial CN
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 530 kN C0 - Capacidade de carga estática 610 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 61 kN N lim - Oil lubrication limit speed 2800 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 2400 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 133 mm Da max - Max shoulder diameter OR 247 mm ra max - Max fillet radius 2,5 mm r1a - Max fillet radius 2,5 mm
Industry Calcul Factors