Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ410 - NTN

NJ410

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter130 mm
B - Bearing/Inner ring width31 mm
E - Upper roller diameter110,8 mm
F - Under roller diameter70,8 mm
d1 - IR flange outer diameter78,8 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
r1s - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso2,16 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica143 kN
C0 - Capacidade de carga estática124 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga15,1 kN
N lim - Oil lubrication limit speed5500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR61 mm
da max - Small face shoulder max diameter69 mm
dc min - Min inner ring GO diameter81 mm
Da max - Max shoulder diameter OR119 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image