Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

NK110/30R+1R100X110X30 - NTN

NK110/30R+1R100X110X30

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter100 mm
D - External diameter130 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring30 mm
F - Under roller diameter110 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
s - Max axial offset1,5 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3,5 mm
Referência anel interno1R100X110X30
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,99 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating97,5 kN
C0r - Static load rating204 kN
N lim - Grease lubrication limit speed2400 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed3600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR106,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR123,5 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1 mm