Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

NK12/12+1R9X12X12 - NTN

NK12/12+1R9X12X12

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, placas em ambos lados, furo de lubrificação

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter9 mm
D - External diameter19 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring12 mm
F - Under roller diameter12 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
s - Max axial offset1,5 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Referência anel interno1R9X12X12
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,018 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating5 kN
C0r - Static load rating6,1 kN
N lim - Grease lubrication limit speed17000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed26000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR11 mm
Da max - Max shoulder diameter OR13,5 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm