Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

NK130/40 - NTN

NK130/40

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter130 mm
D - External diameter150 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring40 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3,5 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,98 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating116 kN
C0r - Static load rating283 kN
N lim - Grease lubrication limit speed2100 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed3100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR143,5 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1 mm