Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

NK17/20R - NTN

NK17/20R

Rolamento de agulha, anel usinado (maciços), sem anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter17 mm
D - External diameter25 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring20 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter2,5 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,03 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating15,4 kN
C0r - Static load rating20,4 kN
N lim - Grease lubrication limit speed15000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed22000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR23 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm