Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

NK19/16R+1R15X19X16 - NTN

NK19/16R+1R15X19X16

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter15 mm
D - External diameter27 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring16 mm
F - Under roller diameter19 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
s - Max axial offset0,5 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter2,5 mm
Referência anel interno1R15X19X16
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,039 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating13,3 kN
C0r - Static load rating17,4 kN
N lim - Grease lubrication limit speed14000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed21000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR17 mm
Da max - Max shoulder diameter OR25 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm