Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

NK35/30R+1R30X35X30 - NTN

NK35/30R+1R30X35X30

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter30 mm
D - External diameter45 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring30 mm
F - Under roller diameter35 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
s - Max axial offset1 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3 mm
Referência anel interno1R30X35X30
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,171 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating36 kN
C0r - Static load rating66,5 kN
N lim - Grease lubrication limit speed7500 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed11000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR32 mm
Da max - Max shoulder diameter OR43 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm