Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

NK60/25R - NTN

NK60/25R

Rolamento de agulha, anel usinado (maciços), sem anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter60 mm
D - External diameter72 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring25 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,185 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating41 kN
C0r - Static load rating85 kN
N lim - Grease lubrication limit speed4300 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed6500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR68 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm