Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

NK6/10T2 - NTN

NK6/10T2

Rolamento de agulha, anel usinado (maciço), sem anel interno, ressaltos em ambos lados

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter6 mm
D - External diameter12 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring10 mm
rs - Min fillet radius0,15 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter2 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,005 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating2,66 kN
C0r - Static load rating2,28 kN
N lim - Grease lubrication limit speed25000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed37000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação100 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR7,5 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,15 mm