Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

NK80/35R+1R70X80X35 - NTN

NK80/35R+1R70X80X35

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter70 mm
D - External diameter95 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring35 mm
F - Under roller diameter80 mm
rs - Min fillet radius1 mm
s - Max axial offset0,8 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3,5 mm
Referência anel interno1R70X80X35
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,738 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating79,5 kN
C0r - Static load rating184 kN
N lim - Grease lubrication limit speed3300 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed5000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR75 mm
Da max - Max shoulder diameter OR90 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1 mm