Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, placas em ambos lados, furo de lubrificação
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 6 mm |
| D - External diameter | 16 mm |
| C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 16 mm |
| F - Under roller diameter | 9 mm |
| rs - Min fillet radius | 0,3 mm |
| s - Max axial offset | 2 mm |
| Furo de lubrificação no anel externo | Non/No |
| Referência anel interno | 1R6X9X16 |
| Furo de lubrificação no anel interno | Non/No |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0,017 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 5,5 kN |
| C0r - Static load rating | 6,4 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 20000 tr/min |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 30000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 100 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | da min - Min shoulder diameter IR | 8 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 10,5 mm |
| ras max - Max shaft & housing fillet radius | 0,3 mm |