Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

NKS30 - NTN

NKS30

Rolamento de agulha, anel usinado (maciço), sem anel interno, ressaltos em ambos lados, cargas elevadas

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter32 mm
D - External diameter45 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring22 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,104 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating23,3 kN
C0r - Static load rating33 kN
N lim - Grease lubrication limit speed8500 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed13000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR33,5 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm