• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

NKS65 - NTN

NKS65

Rolamento de agulha, anel usinado (maciço), sem anel interno, ressalto em um lado, placa em um lado, cargas elevadas

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter65 mm
D - External diameter85 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring28 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,356 kg
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating47 kN
C0r - Static load rating94 kN
N lim - Grease lubrication limit speed4000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed6000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR69 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1,1 mm