Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

NKS70R - NTN

NKS70R

Rolamento de agulha, anel usinado (maciço), sem anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação, cargas elevadas

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter70 mm
D - External diameter90 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring28 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,38 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating49,5 kN
C0r - Static load rating103 kN
N lim - Grease lubrication limit speed3700 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed5500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR74 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1,1 mm