Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN Fw - Under rollers diameter 17 mm dw - Shaft washer bore diameter 17 mm D - External diameter 26 mm D1 - Outer diameter of washer 30 mm C - Width of bearing, drawn cup or outer ring 25 mm C1 - Thrust bearing height 9 mm C2 - Hole location 8 mm rs - Min fillet radius 0,3 mm Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes k - Hole diameter 2,5 mm Classe de precisão P0 Peso 0,051 kg
DESEMPENHO Cr - Dynamic load rating 10,4 kN Ca - Dynamic axial load rating 10,8 kN C0r - Static load rating 14,4 kN C0a - Static axial load rating 18,2 kN N lim - Grease lubrication limit speed 6000 tr/min N lim - Oil lubrication limit speed 8500 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 25 mm ras max - Max shaft & housing fillet radius 0,3 mm