Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN Fw - Under rollers diameter 25 mm dw - Shaft washer bore diameter 25 mm D - External diameter 37 mm D2 - Thrust bearing external diameter 43 mm C - Width of bearing, drawn cup or outer ring 30 mm C1 - Thrust bearing height 11 mm C2 - Hole location 9,5 mm a - Thrust bearing support diameter 37,7 mm rs - Min fillet radius 0,6 mm Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes k - Hole diameter 2,5 mm Classe de precisão P0 Peso 0,135 kg
DESEMPENHO Cr - Dynamic load rating 14,2 kN Ca - Dynamic axial load rating 27,3 kN C0r - Static load rating 24 kN C0a - Static axial load rating 68 kN N lim - Grease lubrication limit speed 1800 tr/min N lim - Oil lubrication limit speed 7000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 39 mm ras max - Max shaft & housing fillet radius 0,6 mm