• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU1014G1 - NTN

NU1014G1

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter70 mm
D - External diameter110 mm
B - Bearing/Inner ring width20 mm
E - Upper roller diameter100 mm
F - Under roller diameter80 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,685 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica64,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática70,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga8,6 kN
N lim - Oil lubrication limit speed7600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed6500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR75 mm
da max - Small face shoulder max diameter78 mm
db min - Min inner ring GO diameter82 mm
Da max - Max shoulder diameter OR103,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image