• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU1028 - NTN

NU1028

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter140 mm
D - External diameter210 mm
B - Bearing/Inner ring width33 mm
E - Upper roller diameter192 mm
F - Under roller diameter158 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso4,05 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica195 kN
C0 - Capacidade de carga estática250 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga25,7 kN
N lim - Oil lubrication limit speed3800 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR146,5 mm
da max - Small face shoulder max diameter156 mm
db min - Min inner ring GO diameter161 mm
Da max - Max shoulder diameter OR201 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image