• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU1052 - NTN

NU1052

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter260 mm
D - External diameter400 mm
B - Bearing/Inner ring width65 mm
E - Upper roller diameter364 mm
F - Under roller diameter296 mm
rs - Min fillet radius4 mm
r1s - Min fillet radius4 mm
Classe de folga radialCN
Peso29,1 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica715 kN
C0 - Capacidade de carga estática1000 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga85 kN
N lim - Oil lubrication limit speed1900 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR276 mm
da max - Small face shoulder max diameter292 mm
db min - Min inner ring GO diameter300 mm
Da max - Max shoulder diameter OR384 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
r1a - Max fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image