• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU1064C4 - NTN

NU1064C4

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter320 mm
D - External diameter480 mm
B - Bearing/Inner ring width74 mm
E - Upper roller diameter440 mm
F - Under roller diameter360 mm
rs - Min fillet radius4 mm
r1s - Min fillet radius4 mm
Classe de folga radialC4
Peso46 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica970 kN
C0 - Capacidade de carga estática1410 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga113 kN
N lim - Oil lubrication limit speed1500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR336 mm
da max - Small face shoulder max diameter356 mm
db min - Min inner ring GO diameter364 mm
Da max - Max shoulder diameter OR464 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
r1a - Max fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image