Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Please note that shipments may be delayed due to transport difficulties. We apologise for any inconvenience this may cause.

Voltar

NU.203.E.G15 - SNR

NU.203.E.G15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Downloads

Arquivo 3D

Folha de dados técnica

FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter17 mm
D - External diameter40 mm
B - Bearing/Inner ring width12 mm
E - Upper roller diameter35,1 mm
F - Under roller diameter22,1 mm
D1 - OR flange inner diameter32,5 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
r1s - Min fillet radius0,3 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,069 kg
Product classification image
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica17,8 kN
C0 - Capacidade de carga estática14,8 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,8 kN
Nref - Reference thermal speed15000 tr/min
Nlim - Mechanical Limit Speed23000 tr/min
Nlim - Oil lubrication limit speed19000 tr/min
Nlim - Grease lubrication limit speed15000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem na pista externa (60 rpm)4,25 Hz
BPFI - Frequência de passagem na pista interna (60 rpm)6,75 Hz
FTF - Frequência de giro da gaiola (60 rpm)0,386 Hz
BSF - Frequência de giro do elemento rolante (60 rpm)4,173 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR19 mm
da max - Small face shoulder max diameter21 mm
Da max - Max shoulder diameter OR36 mm
ra max - Max fillet radius0,6 mm
r1a - Max fillet radius0,3 mm
Product classification image
Calcul factors image