Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU208EG15 - SNR

NU208EG15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
E - Upper roller diameter0 mm
F - Under roller diameter49,5 mm
d1 - IR flange outer diameter0 mm
D1 - OR flange inner diameter67,8 mm
s - Max axial offset0,8 mm
rNs - Min fillet radius0 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring0 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,38 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica62,2 kN
C0 - Capacidade de carga estática55,4 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga6,8 kN
N ref - Reference thermal speed7600 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed11000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,727 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,273 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,318 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,659 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,409 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR46,5 mm
da max - Small face shoulder max diameter49 mm
db min - Min inner ring GO diameter52 mm
Da max - Max shoulder diameter OR73,5 mm
Db min - Small face shoulder min diameter0 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image