Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida
--> Confira os Preços Especiais para a gama CRB
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Internal diameter | 40 mm |
D - External diameter | 80 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 18 mm |
E - Upper roller diameter | 71,5 mm |
F - Under roller diameter | 49,5 mm |
D1 - OR flange inner diameter | 68,3 mm |
rs - Min fillet radius | 1,1 mm |
r1s - Min fillet radius | 1,1 mm |
Classe de folga radial | C3 |
Peso | 0,38 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Capacidade de carga dinâmica | 54,4 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 53,8 kN |
Cu - Limite de de carga à fadiga | 6,6 kN |
N ref - Reference thermal speed | 7600 tr/min |
N lim - Mechanical Limit Speed | 11000 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
---|---|
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 5,727 Hz |
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 8,273 Hz |
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 5,318 Hz |
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,659 Hz |
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,409 Hz |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da min - Min shoulder diameter IR | 46,5 mm |
da max - Small face shoulder max diameter | 49 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 73,5 mm |
ra max - Max fillet radius | 1 mm |
r1a - Max fillet radius | 1 mm |
Industry Calcul Factors