Voltar

NU208EG15J40 - SNR

NU208EG15J40

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Downloads

Arquivo 3D

Folha de dados técnica

FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 40 mm
D 80 mm
B 18 mm
E 71,5 mm
F 49,5 mm
D1 68,3 mm
rs mín 1,1 mm
r1s mín 1,1 mm
Classe de folga radial C4
Peso 0,38 kg
Marca SNR
Product classification image

DESEMPENHO

Capacidade de carga dinâmica (C) 54,4 kN
Capacidade de carga estática (C0) 53,8 kN
Limite de de carga à fadiga (Cu) 6,6 kN
Nref 7600 tr/min
Nlim 11000 tr/min
Nlim (óleo) 8800 tr/min
Nlim (graxa) 7300 tr/min
Temperatura mín (Tmin) -20 °C
Temperatura máx. de operação (Tmax) 120 °C
Frequência de giro da gaiola, FTF 0,409 Hz
Frequência de giro do elemento rolante, BSF 5,318 Hz
Frequência de passagem na pista externa, BPFO 5,727 Hz
Frequência de passagem na pista interna, BPFI 8,273 Hz

RECOMENDACOES DE BARREIRA

da mín 46,5 mm
da máx 49 mm
Da máx 73,5 mm
ra máx 1 mm
r1a máx 1 mm
Product classification image
Calcul factors image