• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU211EG15J40 - SNR

NU211EG15J40

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter55 mm
D - External diameter100 mm
B - Bearing/Inner ring width21 mm
E - Upper roller diameter90 mm
F - Under roller diameter66 mm
D1 - OR flange inner diameter86,6 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialC4
Peso0,665 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica83,1 kN
C0 - Capacidade de carga estática94,2 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga11,5 kN
N ref - Reference thermal speed5800 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed8300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,192 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,808 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,346 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,173 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,423 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR61,5 mm
da max - Small face shoulder max diameter65 mm
Da max - Max shoulder diameter OR92 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image