• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU.217.EG15J30 - SNR

NU.217.EG15J30

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter85 mm
D - External diameter150 mm
B - Bearing/Inner ring width28 mm
E - Upper roller diameter136,5 mm
F - Under roller diameter100,5 mm
D1 - OR flange inner diameter131,5 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialC3
Peso1,91 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica167 kN
C0 - Capacidade de carga estática199 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga23,1 kN
N ref - Reference thermal speed4000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed5400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,209 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,791 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,431 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,216 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,424 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR94 mm
da max - Small face shoulder max diameter99 mm
Da max - Max shoulder diameter OR141 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image