• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU2208C4 - NTN

NU2208C4

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
E - Upper roller diameter70 mm
F - Under roller diameter50 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialC4
Peso0,49 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica64,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática62 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga7,55 kN
N lim - Oil lubrication limit speed10000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed8500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR46,5 mm
da max - Small face shoulder max diameter49 mm
db min - Min inner ring GO diameter52 mm
Da max - Max shoulder diameter OR73,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image