Voltar

NU2214EG15 - SNR

NU2214EG15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Downloads

Arquivo 3D

Folha de dados técnica

FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 70 mm
D 125 mm
B 31 mm
E 113,5 mm
F 83,5 mm
D1 109,4 mm
rs mín 1,5 mm
r1s mín 1,5 mm
Classe de folga radial CN
Peso 1,52 kg
Marca SNR
Product classification image

DESEMPENHO

Capacidade de carga dinâmica (C) 160 kN
Capacidade de carga estática (C0) 202 kN
Limite de de carga à fadiga (Cu) 24,6 kN
Nref 3900 tr/min
Nlim 6500 tr/min
Nlim (óleo) 5400 tr/min
Nlim (graxa) 4500 tr/min
Temperatura mín (Tmin) -20 °C
Temperatura máx. de operação (Tmax) 120 °C
Frequência de giro da gaiola, FTF 0,424 Hz
Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,414 Hz
Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,206 Hz
Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9,794 Hz

RECOMENDACOES DE BARREIRA

da mín 78 mm
da máx 82 mm
Da máx 117 mm
ra máx 1,5 mm
r1a máx 1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalentes