Voltar

NU2218EG15 - SNR

NU2218EG15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Downloads

Arquivo 3D

Folha de dados técnica

FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 90 mm
D 160 mm
B 40 mm
E 145 mm
F 107 mm
D1 139,7 mm
rs mín 2 mm
r1s mín 2 mm
Classe de folga radial CN
Peso 3,17 kg
Marca SNR
Product classification image

DESEMPENHO

Capacidade de carga dinâmica (C) 249 kN
Capacidade de carga estática (C0) 326 kN
Limite de de carga à fadiga (Cu) 37,1 kN
Nref 3200 tr/min
Nlim 5100 tr/min
Nlim (óleo) 4200 tr/min
Nlim (graxa) 3500 tr/min
Temperatura mín (Tmin) -20 °C
Temperatura máx. de operação (Tmax) 120 °C
Frequência de giro da gaiola, FTF 0,425 Hz
Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,481 Hz
Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,218 Hz
Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9,782 Hz

RECOMENDACOES DE BARREIRA

da mín 99 mm
da máx 105 mm
Da máx 151 mm
ra máx 2 mm
r1a máx 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalentes