• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU2305ET2X - NTN

NU2305ET2X

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter25 mm
D - External diameter62 mm
B - Bearing/Inner ring width24 mm
E - Upper roller diameter54 mm
F - Under roller diameter34 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,337 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica57 kN
C0 - Capacidade de carga estática56 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga6,8 kN
N lim - Oil lubrication limit speed11000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed9700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR31,5 mm
da max - Small face shoulder max diameter33 mm
db min - Min inner ring GO diameter37 mm
Da max - Max shoulder diameter OR55,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image