• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU2306EAT2XC3 - NTN

NU2306EAT2XC3

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter30 mm
D - External diameter72 mm
B - Bearing/Inner ring width27 mm
E - Upper roller diameter62,5 mm
F - Under roller diameter40,5 mm
rNs - Min fillet radius1,1 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,58 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica88 kN
C0 - Capacidade de carga estática77,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga9,45 kN
N lim - Oil lubrication limit speed11600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed8300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR36,5 mm
da max - Small face shoulder max diameter40 mm
db min - Min inner ring GO diameter44 mm
Da max - Max shoulder diameter OR65,5 mm
Db min - Small face shoulder min diameter64 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image