Voltar

NU2308EG15 - SNR

NU2308EG15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Downloads

Arquivo 3D

Folha de dados técnica

FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 40 mm
D 90 mm
B 33 mm
E 80 mm
F 52 mm
D1 75,9 mm
rs mín 1,5 mm
r1s mín 1,5 mm
Classe de folga radial CN
Peso 0,958 kg
Marca SNR
Product classification image

DESEMPENHO

Capacidade de carga dinâmica (C) 115 kN
Capacidade de carga estática (C0) 123 kN
Limite de de carga à fadiga (Cu) 15 kN
Nref 5900 tr/min
Nlim 9500 tr/min
Nlim (óleo) 7600 tr/min
Nlim (graxa) 6100 tr/min
Temperatura mín (Tmin) -20 °C
Temperatura máx. de operação (Tmax) 120 °C
Frequência de giro da gaiola, FTF 0,394 Hz
Frequência de giro do elemento rolante, BSF 4,502 Hz
Frequência de passagem na pista externa, BPFO 4,727 Hz
Frequência de passagem na pista interna, BPFI 7,273 Hz

RECOMENDACOES DE BARREIRA

da mín 48 mm
da máx 51 mm
Da máx 82 mm
ra máx 1,5 mm
r1a máx 1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalentes