Voltar

NU2310EG15J30 - SNR

NU2310EG15J30

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Downloads

Arquivo 3D

Folha de dados técnica

FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 50 mm
D 110 mm
B 40 mm
E 97 mm
F 65 mm
D1 92,5 mm
rs mín 2 mm
r1s mín 2 mm
Classe de folga radial C3
Peso 1,75 kg
Marca SNR
Product classification image

DESEMPENHO

Capacidade de carga dinâmica (C) 165 kN
Capacidade de carga estática (C0) 191 kN
Limite de de carga à fadiga (Cu) 23,3 kN
Nref 5000 tr/min
Nlim 7700 tr/min
Nlim (óleo) 6200 tr/min
Nlim (graxa) 4900 tr/min
Temperatura mín (Tmin) -20 °C
Temperatura máx. de operação (Tmax) 120 °C
Frequência de giro da gaiola, FTF 0,401 Hz
Frequência de giro do elemento rolante, BSF 4,865 Hz
Frequência de passagem na pista externa, BPFO 5,216 Hz
Frequência de passagem na pista interna, BPFI 7,784 Hz

RECOMENDACOES DE BARREIRA

da mín 59 mm
da máx 63 mm
Da máx 101 mm
ra máx 2 mm
r1a máx 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalentes