Voltar

NU2312EG15 - SNR

NU2312EG15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Downloads

Arquivo 3D

Folha de dados técnica

FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 60 mm
D 130 mm
B 46 mm
E 115 mm
F 77 mm
D1 109,6 mm
rs mín 2,1 mm
r1s mín 2,1 mm
Classe de folga radial CN
Peso 2,78 kg
Marca SNR
Product classification image

DESEMPENHO

Capacidade de carga dinâmica (C) 228 kN
Capacidade de carga estática (C0) 270 kN
Limite de de carga à fadiga (Cu) 32,9 kN
Nref 4300 tr/min
Nlim 6500 tr/min
Nlim (óleo) 5200 tr/min
Nlim (graxa) 4200 tr/min
Temperatura mín (Tmin) -20 °C
Temperatura máx. de operação (Tmax) 120 °C
Frequência de giro da gaiola, FTF 0,401 Hz
Frequência de giro do elemento rolante, BSF 4,855 Hz
Frequência de passagem na pista externa, BPFO 5,214 Hz
Frequência de passagem na pista interna, BPFI 7,786 Hz

RECOMENDACOES DE BARREIRA

da mín 71 mm
da máx 75 mm
Da máx 119 mm
ra máx 2 mm
r1a máx 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalentes