• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU.2313.E.G15 - SNR

NU.2313.E.G15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter65 mm
D - External diameter140 mm
B - Bearing/Inner ring width48 mm
E - Upper roller diameter124,5 mm
F - Under roller diameter82,5 mm
D1 - OR flange inner diameter118,6 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
r1s - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso3,32 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica247 kN
C0 - Capacidade de carga estática287 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga34,6 kN
N ref - Reference thermal speed4100 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed6000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,181 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,819 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,726 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,363 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,399 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR76 mm
da max - Small face shoulder max diameter81 mm
Da max - Max shoulder diameter OR129 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image