• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU2326EG1C4 - NTN

NU2326EG1C4

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter130 mm
D - External diameter280 mm
B - Bearing/Inner ring width93 mm
E - Upper roller diameter247 mm
F - Under roller diameter167 mm
rs - Min fillet radius4 mm
r1s - Min fillet radius4 mm
Classe de folga radialC4
Peso28,885 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica920 kN
C0 - Capacidade de carga estática1230 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga121 kN
N lim - Oil lubrication limit speed2300 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR146 mm
da max - Small face shoulder max diameter164 mm
db min - Min inner ring GO diameter169 mm
Da max - Max shoulder diameter OR264 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
r1a - Max fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image