• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU2336 - NTN

NU2336

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter180 mm
D - External diameter380 mm
B - Bearing/Inner ring width126 mm
E - Upper roller diameter328 mm
F - Under roller diameter232 mm
d1 - IR flange outer diameter252 mm
rNs - Min fillet radius4 mm
rs - Min fillet radius4 mm
Classe de folga radialCN
Peso69,5 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1530 kN
C0 - Capacidade de carga estática1990 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga179 kN
N lim - Oil lubrication limit speed1800 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR196 mm
db min - Min inner ring GO diameter235 mm
Da max - Max shoulder diameter OR364 mm
Db min - Small face shoulder min diameter333 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
r1a - Max fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image