• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU.303.E.G15 - SNR

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter17 mm
D - External diameter47 mm
B - Bearing/Inner ring width14 mm
E - Upper roller diameter40,2 mm
F - Under roller diameter24,2 mm
D1 - OR flange inner diameter37,1 mm
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,122 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica24,6 kN
C0 - Capacidade de carga estática20,4 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,49 kN
N ref - Reference thermal speed13000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed20000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,758 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)6,242 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,777 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,889 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,376 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR21 mm
da max - Small face shoulder max diameter23 mm
Da max - Max shoulder diameter OR42 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image