Voltar

NU311EG15 - SNR

NU311EG15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Downloads

Arquivo 3D

Folha de dados técnica

FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 55 mm
D 120 mm
B 29 mm
E 106,5 mm
F 70,5 mm
D1 101,4 mm
rs mín 2 mm
r1s mín 2 mm
Classe de folga radial CN
Peso 1,48 kg
Marca SNR
Product classification image

DESEMPENHO

Capacidade de carga dinâmica (C) 137 kN
Capacidade de carga estática (C0) 143 kN
Limite de de carga à fadiga (Cu) 17,4 kN
Nref 5300 tr/min
Nlim 7100 tr/min
Nlim (óleo) 5600 tr/min
Nlim (graxa) 4700 tr/min
Temperatura mín (Tmin) -20 °C
Temperatura máx. de operação (Tmax) 120 °C
Frequência de giro da gaiola, FTF 0,398 Hz
Frequência de giro do elemento rolante, BSF 4,713 Hz
Frequência de passagem na pista externa, BPFO 5,178 Hz
Frequência de passagem na pista interna, BPFI 7,822 Hz

RECOMENDACOES DE BARREIRA

da mín 64 mm
da máx 69 mm
Da máx 111 mm
ra máx 2 mm
r1a máx 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalentes