Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
60 mm
D - External diameter
130 mm
B - Bearing/Inner ring width
31 mm
F - Under roller diameter
77 mm
d1 - IR flange outer diameter
0 mm
D1 - OR flange inner diameter
109,5 mm
s - Max axial offset
1 mm
rs - Min fillet radius
2,1 mm
r1s - Min fillet radius
2,1 mm
Classe de folga radial
CN
Peso
1,82 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
173 kN
C0 - Capacidade de carga estática
164 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
20 kN
N ref - Reference thermal speed
4900 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
6500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
5,214 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
7,786 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
4,855 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)