Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.
Arquivo 3D
Folha de dados técnica
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Internal diameter | 65 mm |
D - External diameter | 140 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 33 mm |
E - Upper roller diameter | 124,5 mm |
F - Under roller diameter | 82,5 mm |
D1 - OR flange inner diameter | 118,6 mm |
rs - Min fillet radius | 2,1 mm |
r1s - Min fillet radius | 2,1 mm |
Classe de folga radial | C3 |
Peso | 2,28 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Capacidade de carga dinâmica | 182 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 193 kN |
Cu - Limite de de carga à fadiga | 23,3 kN |
Nref - Reference thermal speed | 4600 tr/min |
Nlim - Mechanical Limit Speed | 6000 tr/min |
Nlim - Oil lubrication limit speed | 4800 tr/min |
Nlim - Grease lubrication limit speed | 4100 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
---|---|
BPFO - Frequência de passagem na pista externa (60 rpm) | 5,181 Hz |
BPFI - Frequência de passagem na pista interna (60 rpm) | 7,819 Hz |
FTF - Frequência de giro da gaiola (60 rpm) | 0,399 Hz |
BSF - Frequência de giro do elemento rolante (60 rpm) | 4,726 Hz |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da min - Min shoulder diameter IR | 76 mm |
da max - Small face shoulder max diameter | 81 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 129 mm |
ra max - Max fillet radius | 2 mm |
r1a - Max fillet radius | 2 mm |