Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Please note that shipments may be delayed due to transport difficulties. We apologise for any inconvenience this may cause.

Voltar

NU.315.EG15 - SNR

NU.315.EG15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Downloads

Arquivo 3D

Folha de dados técnica

FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter160 mm
B - Bearing/Inner ring width37 mm
E - Upper roller diameter143 mm
F - Under roller diameter95 mm
D1 - OR flange inner diameter136,2 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
r1s - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso3,33 kg
Product classification image
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica240 kN
C0 - Capacidade de carga estática263 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga30,4 kN
Nref - Reference thermal speed4000 tr/min
Nlim - Mechanical Limit Speed5200 tr/min
Nlim - Oil lubrication limit speed4200 tr/min
Nlim - Grease lubrication limit speed3500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem na pista externa (60 rpm)5,189 Hz
BPFI - Frequência de passagem na pista interna (60 rpm)7,811 Hz
FTF - Frequência de giro da gaiola (60 rpm)0,399 Hz
BSF - Frequência de giro do elemento rolante (60 rpm)4,757 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR86 mm
da max - Small face shoulder max diameter93 mm
Da max - Max shoulder diameter OR149 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalentes