Voltar

NU317EG15 - SNR

NU317EG15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Downloads

Arquivo 3D

Folha de dados técnica

FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 85 mm
D 180 mm
B 41 mm
E 160 mm
F 108 mm
D1 152,7 mm
rs mín 3 mm
r1s mín 3 mm
Classe de folga radial CN
Peso 4,62 kg
Marca SNR
Product classification image

DESEMPENHO

Capacidade de carga dinâmica (C) 279 kN
Capacidade de carga estática (C0) 312 kN
Limite de de carga à fadiga (Cu) 34,9 kN
Nref 3700 tr/min
Nlim 4600 tr/min
Nlim (óleo) 3700 tr/min
Nlim (graxa) 3100 tr/min
Temperatura mín (Tmin) -20 °C
Temperatura máx. de operação (Tmax) 120 °C
Frequência de giro da gaiola, FTF 0,403 Hz
Frequência de giro do elemento rolante, BSF 4,96 Hz
Frequência de passagem na pista externa, BPFO 5,239 Hz
Frequência de passagem na pista interna, BPFI 7,761 Hz

RECOMENDACOES DE BARREIRA

da mín 98 mm
da máx 106 mm
Da máx 167 mm
ra máx 2,5 mm
r1a máx 2,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalentes