• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU318EG1 - NTN

NU318EG1

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter90 mm
D - External diameter190 mm
B - Bearing/Inner ring width43 mm
E - Upper roller diameter169,5 mm
F - Under roller diameter113,5 mm
D1 - OR flange inner diameter159 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialCN
Peso5,64 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica315 kN
C0 - Capacidade de carga estática355 kN
N lim - Oil lubrication limit speed3900 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR103 mm
da max - Small face shoulder max diameter111 mm
db min - Min inner ring GO diameter117 mm
Da max - Max shoulder diameter OR177 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image